ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |

【商品仕様】
・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
・3枚刃のために真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
・対鉄筋性能に優れています。
・適応機種…ハンマードリル
・シャンク形状…SDSプラスシャンク
・刃先径…10.5mm
・有効長…150mm
・全長…216mm
・JAN:4548745381252
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HiKOKI(旧日立工機)
ロータリハンマドリル 36V
0通常価格(税別):57,147円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,742円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式マルチツールTM52D
0通常価格(税別):3,060円~

マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
4.7通常価格(税別):13,271円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~