ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
TONE 新型スパナ |
【商品仕様】
・ねじタイプ
・対鉄筋性に優れています。
・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
・シャンク形状…SDSプラスシャンク
・適応機種…ハンマードリル
・刃先径…12.7mm
・全長…166mm
・有効長…100mm
・JAN:4518340579675


ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ
5通常価格(税別):1,521円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):2,677円~

ボッシュ
ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)
5通常価格(税別):3,157円

エスコ
12.7x100mm SDSプラスドリルビット
0通常価格(税別):1,935円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~