ツール用品技術窓口

【商品仕様】
・ねじタイプ
・対鉄筋性に優れています。
・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
・シャンク形状…SDSプラスシャンク
・適応機種…ハンマードリル
・刃先径…12.5mm
・全長…166mm
・有効長…100mm
・JAN:4518340579668
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):2,677円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

HiKOKI(旧日立工機)
ロータリハンマドリル 36V
0通常価格(税別):57,147円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式マルチツールTM52D
0通常価格(税別):3,060円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,742円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):31,073円~