17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12.0x100mm SDSプラスドリルビット EA810MB-12

12.0x100mm SDSプラスドリルビット

通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ねじタイプ・対鉄筋性に優れています。・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッ...

詳細を確認
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 全長
    166mm
  • 刃先径
    12.0mm
  • 有効長
    100mm
  • 適応機種
    ハンマードリル
  • 用途
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。

型番:

EA810MB-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA810MB-12の仕様・寸法情報

シャンク形状
SDSプラスシャンク
全長
166mm
刃先径
12.0mm
有効長
100mm
適応機種
ハンマードリル
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810MB-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539円
( 1,693円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじタイプ
・対鉄筋性に優れています。
・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
・シャンク形状…SDSプラスシャンク
・適応機種…ハンマードリル
・刃先径…12.0mm
・全長…166mm
・有効長…100mm
・JAN:4518340579651

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.0x100mm SDSプラスドリルビットの型番EA810MB-12のページです。 型番EA810MB-12に関する仕様情報を記載しております。
12.0x100mm SDSプラスドリルビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.0x100mm SDSプラスドリルビット
12.5x100mm SDSプラスドリルビット
18.0x100mm SDSプラスドリルビット
12.7x100mm SDSプラスドリルビット
6.0x100mm SDSプラスドリルビット
8.0x100mm SDSプラスドリルビット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,539円1,539円3,004円1,935円1,273円1,317円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
全長166mm166mm166mm166mm166mm166mm
刃先径12.0mm12.5mm18.0mm12.7mm6.0mm8.0mm
有効長100mm100mm100mm100mm100mm100mm
適応機種ハンマードリルハンマードリルハンマードリルハンマードリルハンマードリルハンマードリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました