17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

185mm スポンジバフ EA809ZB-2

185mm スポンジバフ

通常単価(税別)
3,399円
税込単価
3,739円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…自動車塗装面のコンパウンド掛け、極細目・超微粒子コンパウンド専用・サイズ…直径18...

詳細を確認
  • サイズ
    φ185mm×40(T)mm
  • 取付方法
    マジック式
  • 材質
    ウレタン
  • 特長
    ・キメが細かくワックスの塗りのばしにも適しています。・ポリシャーは2100rpm以下の回転数で使用してください。
  • 用途
    自動車塗装面のコンパウンド掛け、極細目・超微粒子コンパウンド専用

型番:

EA809ZB-2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809ZB-2の仕様・寸法情報

サイズ
φ185mm×40(T)mm
取付方法
マジック式
材質
ウレタン
特長
・キメが細かくワックスの塗りのばしにも適しています。・ポリシャーは2100rpm以下の回転数で使用してください。
用途
自動車塗装面のコンパウンド掛け、極細目・超微粒子コンパウンド専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA809ZB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399円
( 3,739円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…自動車塗装面のコンパウンド掛け、極細目・超微粒子コンパウンド専用
・サイズ…直径185mm×40(T)mm
・取付方法…マジック式
・材質…ウレタン
・特長…
・キメが細かくワックスの塗りのばしにも適しています。
・ポリシャーは2100rpm以下の回転数で使用してください。
・JAN:4518340188143

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

185mm スポンジバフの型番EA809ZB-2のページです。 型番EA809ZB-2に関する仕様情報を記載しております。
185mm スポンジバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
185mm スポンジバフ
[緑] 磨きウールバフ(2枚)
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
125x30mm スポンジ(マジック式)
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
125mm コールテンボンネット(マジック式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,399円7,352円1,040円910円1,195円1,195円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目2日目3日目
サイズφ185mm×40(T)mmφ170mm×15(T)mm-φ125mm×30(T)mm(マジック部分:φ125mm)--
取付方法マジック式-マジック式---
材質ウレタン--ウレタン(エステル系)タオル地コールテン
特長・キメが細かくワックスの塗りのばしにも適しています。・ポリシャーは2100rpm以下の回転数で使用してください。・テーパーウールで隅までポリッシング可能・柔軟性のあるウレタンを使用のため深いバフ目が入りにくく、ライン部、アール面の磨きに最適----
用途自動車塗装面のコンパウンド掛け、極細目・超微粒子コンパウンド専用仕上げ用、彩淡色車仕上げ、肌落とし、肌調整、ペーパー目消し---家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト