17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125x40mm スポンジ(マジック式) EA809ZB-13

125x40mm スポンジ(マジック式)

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径125mm×40(T)mm・マジック部分…直径100mm・材質…ウレタン(エ...

詳細を確認
  • サイズ
    φ125mm×40(T)mm
  • マジック部分
    φ100mm
  • 材質
    ウレタン(エーテル系)

型番:

EA809ZB-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809ZB-13の仕様・寸法情報

サイズ
φ125mm×40(T)mm
マジック部分
φ100mm
材質
ウレタン(エーテル系)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809ZB-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径125mm×40(T)mm
・マジック部分…直径100mm
・材質…ウレタン(エーテル系)
・高密度・高反発でキメが細かくワックスの塗込みに最適
・EA809ZB-4などに取付ご使用ください
・JAN:4518340448896

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125x40mm スポンジ(マジック式)の型番EA809ZB-13のページです。 型番EA809ZB-13に関する仕様情報を記載しております。
125x40mm スポンジ(マジック式)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
車のボディー磨き
3
満足度:3.0
ランダムサンダーで車のボディー磨きの時に使用しました マジック面がφ120ではなくφ100程度でした 外形と同じならよか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125x40mm スポンジ(マジック式)
125x30mm スポンジ(マジック式)
185mm スポンジバフ
12インチ用 マイクロファイバーパッド
14インチ用 マイクロファイバーパッド
φ130x20mm スポンジ(マジック式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8409103,3994,1014,7172,221
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズφ125mm×40(T)mmφ125mm×30(T)mm(マジック部分:φ125mm)φ185mm×40(T)mm300mm350mm-
マジック部分φ100mm----Φ110
材質ウレタン(エーテル系)ウレタン(エステル系)ウレタンマイクロファイバーマイクロファイバー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました