17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125x30mm スポンジ(マジック式)

通常単価(税別)
910
税込単価
1,001
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ:直径125mm×30(T)mm(マジック部分:直径125mm)・材質:ウレタン(...

詳細を確認
  • サイズ
    φ125mm×30(T)mm(マジック部分:φ125mm)
  • 材質
    ウレタン(エステル系)

型番:

EA809ZB-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809ZB-12の仕様・寸法情報

サイズ
φ125mm×30(T)mm(マジック部分:φ125mm)
材質
ウレタン(エステル系)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809ZB-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:直径125mm×30(T)mm
(マジック部分:直径125mm)
・材質:ウレタン(エステル系)
・耐油性に優れており、ワックスの塗り込みに適しています。
・マジック式ラバーパッドに取付ご使用ください。
・JAN:4518340448889

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125x30mm スポンジ(マジック式)の型番EA809ZB-12のページです。 型番EA809ZB-12に関する仕様情報を記載しております。
125x30mm スポンジ(マジック式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
車の磨き(ワックス)に使用
4
満足度:4.0
スポンジの厚みが30mm有るのでワックスがけに使い勝手が良いです。 柔らかいので曲面にも馴染み作業性が良いです。 マジッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125x30mm スポンジ(マジック式)
185mm スポンジバフ
12インチ用 マイクロファイバーパッド
14インチ用 マイクロファイバーパッド
76x102mm/ #150 サンディングシート(マジック式・5枚)
76x102mm/ #400 サンディングシート(マジック式・5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9103,3994,1014,717597646
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ125mm×30(T)mm(マジック部分:φ125mm)φ185mm×40(T)mm300mm350mm76×102mm76×102mm
材質ウレタン(エステル系)ウレタンマイクロファイバーマイクロファイバー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました