17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具 EA809YZ

30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・六角対辺…17mm・ネジ径…M10×1.5・全長…30mm・重量…49g・用途…電動工具...

詳細を確認
  • ネジ径
    M10×1.5
  • 全長
    30mm
  • 六角対辺
    17mm
  • 用途
    電動工具用。狭所・溝奥・C型鋼などのブラシが届きづらい場所のバリ取りや研磨作業時に。
  • 重量
    49g

型番:

EA809YZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809YZの仕様・寸法情報

ネジ径
M10×1.5
全長
30mm
六角対辺
17mm
用途
電動工具用。狭所・溝奥・C型鋼などのブラシが届きづらい場所のバリ取りや研磨作業時に。
重量
49g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809YZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790円
( 869円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角対辺…17mm
・ネジ径…M10×1.5
・全長…30mm
・重量…49g
・用途…電動工具用。狭所・溝奥・C型鋼などのブラシが届きづらい場所のバリ取りや研磨作業時に。
・安全のため、接続は2個以内にしてください。
・JAN:4548745380941

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具の型番EA809YZのページです。 型番EA809YZに関する仕様情報を記載しております。
30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具
15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 鋼線)
103x3.5mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格790円1,063円2,602円922円1,374円1,114円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ネジ径M10×1.5-----
全長30mm65mm----
六角対辺17mm-----
用途電動工具用。狭所・溝奥・C型鋼などのブラシが届きづらい場所のバリ取りや研磨作業時に。-コンクリート、ブロック、レンガなどのはつり、削り、面取りに鉄用鉄用鉄用
重量49g44g73g/枚52g168g84g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました