17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚) EA809XE-4A

75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
789円
税込単価
868円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…75×110mm・粒度…#100・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用・入数…...

詳細を確認
  • サイズ
    75×110mm
  • 入数
    10枚入り
  • 用途
    金属、木工、その他各種研磨作業用
  • 粒度
    #100

型番:

EA809XE-4A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA809XE-4Aの仕様・寸法情報

サイズ
75×110mm
入数
10枚入り
用途
金属、木工、その他各種研磨作業用
粒度
#100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA809XE-4A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789円
( 868円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…75×110mm
・粒度…#100
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・入数…10枚入り
・JAN:4518340824546

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)の型番EA809XE-4Aのページです。 型番EA809XE-4Aに関する仕様情報を記載しております。
75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)
75x110mm/#120 ハイピッチペーパー(10枚)
75x110mm/#240 ハイピッチペーパー(10枚)
75x110mm/#320 ハイピッチペーパー(10枚)
75x110mm/# 60 ハイピッチペーパー(10枚)
75x110mm/#180 ハイピッチペーパー(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格789円789円789円789円919円789円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ75×110mm75×110mm75×110mm75×110mm75×110mm75×110mm
入数10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り
用途金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用
粒度#100#120#240#320#60#180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト