17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚) EA809XE-332

76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
597円
税込単価
657円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・粒度…#800・基材…ポリエステルフィルム・砥粒…酸化アルミニウム・サイズ…76×102...

詳細を確認
  • 粒度
    #800
  • サイズ
    76×102mm
  • 基材
    ポリエステルフィルム
  • 砥粒
    酸化アルミニウム

型番:

EA809XE-332
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA809XE-332の仕様・寸法情報

粒度
#800
サイズ
76×102mm
基材
ポリエステルフィルム
砥粒
酸化アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XE-332
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597円
( 657円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粒度…#800
・基材…ポリエステルフィルム
・砥粒…酸化アルミニウム
・サイズ…76×102mm
・ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。
・研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、
長寿命です。
・入数は5枚入りです。
・JAN:4548745817201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚)の型番EA809XE-332のページです。 型番EA809XE-332に関する仕様情報を記載しております。
76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚)
76x102mm/ #150 サンディングシート(マジック式・5枚)
76x102mm/ #400 サンディングシート(マジック式・5枚)
76x102mm/ #100 サンディングシート(マジック式・5枚)
76x102mm/ #320 サンディングシート(マジック式・5枚)
76x102mm/#1000 サンディングシート(マジック式・5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格597円597円646円646円646円597円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#800#150#400#100#320#1000
サイズ76×102mm76×102mm76×102mm76×102mm76×102mm76×102mm
基材ポリエステルフィルムペーパー(Cwt)ペーパー(Cwt)ペーパー(Cwt)ペーパー(Cwt)ポリエステルフィルム
砥粒酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました