17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

127mm/#3000 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚) EA809XE-264

127mm/#3000 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
3,717円
税込単価
4,089円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…各種塗装工程におけるブツ除去人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ液晶表面...

詳細を確認
  • 粒度
    #3000
  • 外径
    127mm
  • 砥粒
    酸化アルミニウム
  • 用途
    各種塗装工程におけるブツ除去人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ液晶表面や樹脂の異物除去
  • 色
    橙
  • 適応ツール
    ブツ取サンダー、ダブルアクションサンダー

型番:

EA809XE-264
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA809XE-264の仕様・寸法情報

粒度
#3000
外径
127mm
砥粒
酸化アルミニウム
用途
各種塗装工程におけるブツ除去人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ液晶表面や樹脂の異物除去
色
橙
適応ツール
ブツ取サンダー、ダブルアクションサンダー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XE-264
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717円
( 4,089円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…各種塗装工程におけるブツ除去
人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ
液晶表面や樹脂の異物除去
・砥粒…酸化アルミニウム
・粒度…#3000
・色…橙
・外径…127mm
・適応ツール…ブツ取サンダー、ダブルアクションサンダー
・高精細表面技術により、表面に規則正しいピラミッド状の立体パターンを持つユニークな研磨材です。
・非常に安定した研磨目が得られるとともに、耐久性に優れています。
・入数は5枚入りです。
・マジック式
・JAN:4548745778724

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

127mm/#3000 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)の型番EA809XE-264のページです。 型番EA809XE-264に関する仕様情報を記載しております。
127mm/#3000 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
127mm/#3000 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
127mm/# 400 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
#80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#120/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,717円3,717円1,914円2,023円1,964円1,536円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#3000#400#80#40#60#120
外径127mm127mm150mm150mm150mm150mm
砥粒酸化アルミニウム酸化アルミニウム----
用途各種塗装工程におけるブツ除去人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ液晶表面や樹脂の異物除去各種塗装工程におけるブツ除去人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ液晶表面や樹脂の異物除去金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用
色橙緑----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました