17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm/ #80 サンドペーパー(マジック式・20枚) EA809XD-80

125mm/ #80 サンドペーパー(マジック式・20枚)【20個入り】

通常単価(税別)
2,221円
税込単価
2,443円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径…125mm・粒度…#80・取付方法…マジック式・入数…20枚入り・JAN:4518...

詳細を確認
  • 粒度
    #80
  • メーカー
    HiKOKI
  • 入数
    20枚入り
  • 取付方法
    マジック式
  • 型番
    959729
  • 直径
    125mm

型番:

EA809XD-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

EA809XD-80の仕様・寸法情報

粒度
#80
メーカー
HiKOKI
入数
20枚入り
取付方法
マジック式
型番
959729
直径
125mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XD-80
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,221円
( 2,443円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…125mm
・粒度…#80
・取付方法…マジック式
・入数…20枚入り
・JAN:4518340472259

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125mm/ #80 サンドペーパー(マジック式・20枚)の型番EA809XD-80のページです。 型番EA809XD-80に関する仕様情報を記載しております。
125mm/ #80 サンドペーパー(マジック式・20枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm/ #80 サンドペーパー(マジック式・20枚)
125mm/ #40 サンドペーパー(マジック式・20枚)
φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
φ150mm/#320 デイスクペーパー(マジック式・5枚)
サンドペーパー(マジック式)
125mm マジックサンダーバフ(2枚入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,221円2,573円1,342円1,342円2,221円 -1,254円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
粒度#80#40#400#320--
メーカーHiKOKIHiKOKI京セラ京セラ--
入数20枚入り20枚入り5枚5枚--
取付方法マジック式マジック式----
型番95972995972766133816613371--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました