17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ125mm 羊毛ボンネット EA809XD-13

φ125mm 羊毛ボンネット

通常単価(税別)
2,133円
税込単価
2,346円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径…直径125mm・天然羊毛の為、毛玉になりにくく美しい仕上がり・直径125mmのスポ...

詳細を確認
  • 直径
    φ125mm

型番:

EA809XD-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809XD-13の仕様・寸法情報

直径
φ125mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XD-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,133円
( 2,346円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…直径125mm
・天然羊毛の為、毛玉になりにくく美しい仕上がり
・直径125mmのスポンジやラバーパッドに取り付けてご使用下さい。
・JAN:4518340472174

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ125mm 羊毛ボンネットの型番EA809XD-13のページです。 型番EA809XD-13に関する仕様情報を記載しております。
φ125mm 羊毛ボンネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ125mm 羊毛ボンネット
125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
125mm コールテンボンネット(マジック式)
φ130x20mm スポンジ(マジック式)
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,133円1,195円1,195円1,195円2,221円1,040円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目1日目1日目
直径φ125mm125mm125(140)mm125mm130mm125mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました