17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

93x228mm/#240 サンディングシート(6枚) EA809XC-23

93x228mm/#240 サンディングシート(6枚)【6個入り】

通常単価(税別)
864円
税込単価
950円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・電動サンダー用・砥材…A材・サイズ…93×228mm(1枚当り)・総重量…56g・入数…...

詳細を確認
  • サイズ
    93×228mm(1枚当り)
  • 入数
    6枚入り(細目(#240)×6枚)
  • 砥材
    A材
  • 総重量
    56g

型番:

EA809XC-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

EA809XC-23の仕様・寸法情報

サイズ
93×228mm(1枚当り)
入数
6枚入り(細目(#240)×6枚)
砥材
A材
総重量
56g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XC-23
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864円
( 950円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電動サンダー用
・砥材…A材
・サイズ…93×228mm(1枚当り)
・総重量…56g
・入数…6枚入り(細目(#240)×6枚)
・金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。
・電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
・作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
・電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。
・JAN:4548745826661

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

93x228mm/#240 サンディングシート(6枚)の型番EA809XC-23のページです。 型番EA809XC-23に関する仕様情報を記載しております。
93x228mm/#240 サンディングシート(6枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
93x228mm/#240 サンディングシート(6枚)
93x228mm/#120 サンディングシート(6枚)
93x228mm サンディングシートセット(#60・#120・#240)
93x228mm/#240 サンディングシート・目詰防止(6枚)
93x228mm/#150 サンディングシート・目詰防止(6枚)
75x110mm/#240 ハイピッチペーパー(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格864円864円1,113円759円759円789円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ93×228mm(1枚当り)93×228mm(1枚当り)93×228mm(1枚当り)93×228mm(1枚当り)93×228mm(1枚当り)75×110mm
入数6枚入り(細目(#240)×6枚)6枚入り(中目(#120)×6枚)10枚入り--10枚入り
砥材A材A材A材---
総重量56g71g119g39g39g-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました