ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

【商品仕様】
・材質…コールテン
・直径…125mm
・厚み…約3mm
・用途…家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがき
・直径125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
・JAN:4518340741898
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ
5通常価格(税別):1,554円

ボッシュ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト
5通常価格(税別):1,339円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~