17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚) EA809ME-60

102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
2,474円
税込単価
2,721円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・粒度…#60・入数…5枚・最大回転数…12,000rpm・普通鋼、アルミ、ステンレスの研...

詳細を確認
  • 粒度
    #60
  • 入数
    5枚
  • 最大回転数
    12,000rpm

型番:

EA809ME-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA809ME-60の仕様・寸法情報

粒度
#60
入数
5枚
最大回転数
12,000rpm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809ME-60
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,474円
( 2,721円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粒度…#60
・入数…5枚
・最大回転数…12,000rpm
・普通鋼、アルミ、ステンレスの研磨に。
・金具の出ないフラット仕様で、水平使用(ベタ当て)でも作業可能です。
・JAN:4518340641884

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚)の型番EA809ME-60のページです。 型番EA809ME-60に関する仕様情報を記載しております。
102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚)
102mm/#80 ディスクペーパー( 5枚)
102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚)
# 60/100mm ディスクペーパー(10枚)
#120/100mm ディスクペーパー(10枚)
# 80/100mm ディスクペーパー(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,474円2,474円2,662円1,544円1,544円1,544円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#60#80#36#60#120#80
入数5枚5枚5枚10枚入り10枚10枚入り
最大回転数12,000rpm12,000rpm12,000rpm13700rpm13,700rpm13700rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました