17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/#400  ディスクペーパー(2枚) EA809MB-400

100mm/#400 ディスクペーパー(2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
1,324円
税込単価
1,456円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理...

詳細を確認
  • 粒度
    #400
  • 穴径
    16mm
  • 外径
    100mm
  • 色
    灰
  • 最大回転数
    13600rpm
  • 適応ツール
    エアーアングルサンダー、電動アングルラインダー
  • 用途
    機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理など。
  • 重量
    20g

型番:

EA809MB-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA809MB-400の仕様・寸法情報

粒度
#400
穴径
16mm
外径
100mm
色
灰
最大回転数
13600rpm
適応ツール
エアーアングルサンダー、電動アングルラインダー
用途
機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理など。
重量
20g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809MB-400
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324円
( 1,456円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理など。
・粒度…#400
・色…灰
・最大回転数…13600rpm
・外径…100mm
・穴径…16mm
・重量…20g
・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
・塗膜、接着時の密着力が向上します。
・不織布のため目づまりしません。
・適応ツール…エアーアングルサンダー、電動アングルラインダー
・センターロック機構とマジックテープで簡単にかつ確実に装着、交換ができます。
・ゴムパッとEA809MB-1(エアー用)、EA809MB-2(電気用)とともにご使用ください。
・入数は2枚入りです。
・JAN:4548745808834

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm/#400 ディスクペーパー(2枚)の型番EA809MB-400のページです。 型番EA809MB-400に関する仕様情報を記載しております。
100mm/#400 ディスクペーパー(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/#400 ディスクペーパー(2枚)
100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)
100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)
100mm/#180 ディスクペーパー(2枚)
100mm/#320 ディスクペーパー(2枚)
100mm/#180 ディスクペーパー(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,324円1,324円1,530円1,324円1,324円1,351円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#400#120#80#180#320#180
穴径16mm16mm16mm16mm16mm15mm
外径100mm100mm100mm100mm100mm100mm
色灰茶こげ茶赤青-
最大回転数13600rpm13600rpm13600rpm13600rpm13600rpm13000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました