17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90x13mm/#320  ベベルディスク EA809MA-3

90x13mm/#320 ベベルディスク

通常単価(税別)
2,519円
税込単価
2,771円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…サビ取り、塗膜・プライマーの除去。・粒度…#320・色…赤・外径…90mm・厚み…...

詳細を確認
  • ねじサイズ
    M10×1.5mm
  • 粒度
    #320
  • 厚み
    13mm
  • 外径
    90mm
  • 色
    赤
  • 用途
    サビ取り、塗膜・プライマーの除去。
  • 重量
    60g

型番:

EA809MA-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809MA-3の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M10×1.5mm
粒度
#320
厚み
13mm
外径
90mm
色
赤
用途
サビ取り、塗膜・プライマーの除去。
重量
60g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809MA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,519円
( 2,771円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…サビ取り、塗膜・プライマーの除去。
・粒度…#320
・色…赤
・外径…90mm
・厚み…13mm
・ねじサイズ…M10×1.5mm
・重量…60g
・ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。
・被膜・よごれ・微細な傷だけを除去し、削りすぎることがありません。
・焼け付きや目づまりをおこしにくい。
・ワイヤブラシよりも安全です。
・JAN:4548745822656

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90x13mm/#320 ベベルディスクの型番EA809MA-3のページです。 型番EA809MA-3に関する仕様情報を記載しております。
90x13mm/#320 ベベルディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90x13mm/#320 ベベルディスク
90x13mm/#120 ベベルディスク
90x13mm/#400 ベベルディスク
90x10mm/#180 ベベルディスク
100mm/#320 ディスクペーパー(2枚)
100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,519円3,571円2,519円2,666円1,324円2,402円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM10×1.5mmM10×1.5mmM10×1.5mmM10×1.5mm--
粒度#320#120#400#180#320#36
厚み13mm13mm13mm10mm-6mm
外径90mm90mm90mm90mm100mm100mm
色赤黒緑茶青-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました