17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90x10mm/#180  ベベルディスク EA809MA-2

90x10mm/#180 ベベルディスク

通常単価(税別)
2,666円
税込単価
2,933円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに・粒度…#180・色…茶・外径…90m...

詳細を確認
  • ねじサイズ
    M10×1.5mm
  • 粒度
    #180
  • 厚み
    10mm
  • 外径
    90mm
  • 色
    茶
  • 用途
    溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに
  • 重量
    55g

型番:

EA809MA-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809MA-2の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M10×1.5mm
粒度
#180
厚み
10mm
外径
90mm
色
茶
用途
溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに
重量
55g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809MA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,666円
( 2,933円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに
・粒度…#180
・色…茶
・外径…90mm
・厚み…10mm
・ねじサイズ…M10×1.5mm
・重量…55g
・ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。
・被膜・よごれ・微細な傷だけを除去し、削りすぎることがありません。
・焼け付きや目づまりをおこしにくい。
・ワイヤブラシよりも安全です。
・JAN:4548745822649

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90x10mm/#180 ベベルディスクの型番EA809MA-2のページです。 型番EA809MA-2に関する仕様情報を記載しております。
90x10mm/#180 ベベルディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90x10mm/#180 ベベルディスク
90x13mm/#120 ベベルディスク
90x13mm/#320 ベベルディスク
90x13mm/#400 ベベルディスク
100mm/#180 ディスクペーパー(2枚)
100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,666円3,571円2,519円2,519円1,324円2,402円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM10×1.5mmM10×1.5mmM10×1.5mmM10×1.5mm--
粒度#180#120#320#400#180#36
厚み10mm13mm13mm13mm-6mm
外径90mm90mm90mm90mm100mm100mm
色茶黒赤緑赤-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました