ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 14.4Vリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ 10.8Vリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |

【商品仕様】
・サイズ…直径75×10mm穴
・粒度…#120
・砥粒…A
・最高使用周速度…63m/s(3,800m/min)
・最大回転数…16,050rpm
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に
・柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
・1枚入り
・JAN:4548745532838
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円