ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
HiKOKI(旧日立工機) 7.2V充電インパクトドライバー WH7DL |

【商品仕様】
・サイズ…直径58×10mm穴
・粒度…#100
・砥粒…A
・最高使用周速度…63m/s(3,800m/min)
・最大回転数…20,750rpm
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に
・柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
・1枚入り
・JAN:4548745532760
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,106円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~