17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75mm/#40  ディスクホイール EA809EJ-40A

75mm/#40 ディスクホイール

通常単価(税別)
1,134円
税込単価
1,247円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径75×10mm穴・粒度…#40・砥粒…A・最高使用周速度…63m/s(3,8...

詳細を確認
  • サイズ
    φ75×10mm穴
  • 粒度
    #40
  • 最大回転数
    16050rpm
  • 最高使用周速度
    63m/s(3800m/min)
  • 砥粒
    A

型番:

EA809EJ-40A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809EJ-40Aの仕様・寸法情報

サイズ
φ75×10mm穴
粒度
#40
最大回転数
16050rpm
最高使用周速度
63m/s(3800m/min)
砥粒
A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809EJ-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,134円
( 1,247円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径75×10mm穴
・粒度…#40
・砥粒…A
・最高使用周速度…63m/s(3,800m/min)
・最大回転数…16,050rpm
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、
面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に
・研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。
・1枚入り
・JAN:4548745532661

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm/#40 ディスクホイールの型番EA809EJ-40Aのページです。 型番EA809EJ-40Aに関する仕様情報を記載しております。
75mm/#40 ディスクホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm/#40 ディスクホイール
75mm/#100 ディスクホイール
75mm/#120 ディスクホイール
58mm/#100 ディスクホイール
58mm/#100 ディスクホイール
58mm/#120 ディスクホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,134円1,285円1,285円944円1,130円1,130円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ75×10mm穴φ75×10mm穴φ75×10mm穴φ58×9.53mm穴φ58×10mm穴φ58×10mm穴
粒度#40#100#120#100#100#120
最大回転数16050rpm16050rpm16050rpm20750rpm20750rpm20750rpm
最高使用周速度63m/s(3800m/min)63m/s(3800m/min)63m/s(3800m/min)63m/s(3800m/min)63m/s(3800m/min)63m/s(3800m/min)
砥粒AAAAAA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました