17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#120/100mm ソフトタッチホイル EA809CS-120

#120/100mm ソフトタッチホイル

通常単価(税別)
1,234円
税込単価
1,357円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…板金、厨房、サッシュ加工、パイプ加工等の研磨に。広くワイドな接触面積で平面研磨が出...

詳細を確認
  • ねじサイズ
    M10×1.5
  • 粒度
    #120
  • 外径
    100mm
  • 最大回転数
    13000rpm
  • 用途
    板金、厨房、サッシュ加工、パイプ加工等の研磨に。広くワイドな接触面積で平面研磨が出来、窪みや丸みのある曲面の研磨に最適

型番:

EA809CS-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809CS-120の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M10×1.5
粒度
#120
外径
100mm
最大回転数
13000rpm
用途
板金、厨房、サッシュ加工、パイプ加工等の研磨に。広くワイドな接触面積で平面研磨が出来、窪みや丸みのある曲面の研磨に最適
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809CS-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234円
( 1,357円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…板金、厨房、サッシュ加工、パイプ加工等の研磨に。広くワイドな接触面積で平面研磨が出来、窪みや丸みのある曲面の研磨に最適
・最大回転数…13000rpm
・粒度…#120
・外径×穴径…100mm×15mm
・ネジ式構造
・JAN:4518340077447

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#120/100mm ソフトタッチホイルの型番EA809CS-120のページです。 型番EA809CS-120に関する仕様情報を記載しております。
#120/100mm ソフトタッチホイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#120/100mm ソフトタッチホイル
100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)
90x13mm/#120 ベベルディスク
#100/100mm スターディスク(5枚)
100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)
100mm/#180 ディスクペーパー(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,234円1,324円3,571円3,506円1,530円1,324円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM10×1.5-M10×1.5mm---
粒度#120#120#120#100#80#180
外径100mm100mm90mm100mm100mm100mm
最大回転数13000rpm13600rpm-13700rpm13600rpm13600rpm
用途板金、厨房、サッシュ加工、パイプ加工等の研磨に。広くワイドな接触面積で平面研磨が出来、窪みや丸みのある曲面の研磨に最適機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理など。きついサビ取り、鋼板の黒皮除去、ケレン作業溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理など。機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理など。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました