17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#100/100mm スターディスク(5枚) EA809CM-4

#100/100mm スターディスク(5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
3,506円
税込単価
3,857円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用・砥粒材...

詳細を確認
  • ねじ径
    M10
  • 粒度
    #100
  • 入数
    5枚入り
  • 外径
    100mm
  • 最大回転数
    13700rpm
  • 砥粒材質
    A(アランダム)
  • 用途
    溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用

型番:

EA809CM-4
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA809CM-4の仕様・寸法情報

ねじ径
M10
粒度
#100
入数
5枚入り
外径
100mm
最大回転数
13700rpm
砥粒材質
A(アランダム)
用途
溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA809CM-4
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,506円
( 3,857円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用
・砥粒材質…A(アランダム)
・最大回転数…13700rpm
・外径…100mm
・ねじ径…M10
・粒度…#100
・入数…5枚入り
・JAN:4518340886384

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#100/100mm スターディスク(5枚)の型番EA809CM-4のページです。 型番EA809CM-4に関する仕様情報を記載しております。
#100/100mm スターディスク(5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#100/100mm スターディスク(5枚)
#80/100mm スターディスク(5枚)
100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,506円3,506円2,402円2,281円2,402円2,281円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじ径M10M10----
粒度#100#80#36#36#24#24
入数5枚入り5枚入り5枚5枚5枚5枚
外径100mm100mm100mm100mm100mm100mm
最大回転数13700rpm13700rpm13690rpm13690rpm13690rpm13690rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト