17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100x15mm/#40 ディスクホイール(5枚) EA809CE-11

100x15mm/#40 ディスクホイール(5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
2,304円
税込単価
2,534円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・外径…100mm・穴径…15mm・最大回転数…13,000rpm・メッキはがし、ペイント...

詳細を確認
  • 粒度
    #40
  • 穴径
    15mm
  • 外径
    100mm
  • 最大回転数
    13,000rpm

型番:

EA809CE-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA809CE-11の仕様・寸法情報

粒度
#40
穴径
15mm
外径
100mm
最大回転数
13,000rpm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809CE-11
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304円
( 2,534円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径…100mm
・穴径…15mm
・最大回転数…13,000rpm
・メッキはがし、ペイント前の下地仕上げや溶接のビート取り、バリ取り、サビ落としなどの研削・研磨全般に対応
・粒度…#40
・JAN:4518340542723

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x15mm/#40 ディスクホイール(5枚)の型番EA809CE-11のページです。 型番EA809CE-11に関する仕様情報を記載しております。
100x15mm/#40 ディスクホイール(5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x15mm/#40 ディスクホイール(5枚)
100x15mm/#60 ディスクホイール(5枚)
100x15mm/#80 ディスクホイール(5枚)
100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)
100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,304円2,304円2,304円2,402円1,324円1,530円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#40#60#80#36#120#80
穴径15mm15mm15mm15mm16mm16mm
外径100mm100mm100mm100mm100mm100mm
最大回転数13,000rpm13,000rpm13,000rpm13690rpm13600rpm13600rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました