17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面) EA809CD-52

100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面)

通常単価(税別)
896円
税込単価
986円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など・砥材…A(アルミナ)・粒度…...

詳細を確認
  • 粒度
    #60
  • 穴径
    15mm
  • 特長
    表面・側面・裏面の3面どの面でも研磨できます。どんな面にもピッタリ合います。基盤が小さいため、最後まで使え経済的
  • 最大回転数
    13000min-1
  • 用途
    表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など
  • 直径
    100mm
  • 砥材
    A(アルミナ)

型番:

EA809CD-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809CD-52の仕様・寸法情報

粒度
#60
穴径
15mm
特長
表面・側面・裏面の3面どの面でも研磨できます。どんな面にもピッタリ合います。基盤が小さいため、最後まで使え経済的
最大回転数
13000min-1
用途
表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など
直径
100mm
砥材
A(アルミナ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809CD-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など
・砥材…A(アルミナ)
・粒度…#60
・最大回転数…13000min-1
・直径…100mm
・穴径…15mm
・特長…表面・側面・裏面の3面どの面でも研磨できます。
どんな面にもピッタリ合います。
基盤が小さいため、最後まで使え経済的
・JAN:4548745907223

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面)の型番EA809CD-52のページです。 型番EA809CD-52に関する仕様情報を記載しております。
100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面)
100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格896円2,402円2,281円2,402円2,281円3,065円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#60#36#36#24#24#36
穴径15mm15mm15mm15mm15mm22mm
特長表面・側面・裏面の3面どの面でも研磨できます。どんな面にもピッタリ合います。基盤が小さいため、最後まで使え経済的幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
最大回転数13000min-113690rpm13690rpm13690rpm13690rpm10955rpm
用途表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました