17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#320x100mm ナイロンディスク EA809CD-320

#320x100mm ナイロンディスク

通常単価(税別)
2,073円
税込単価
2,280円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…簡単なサビ落としや磨きに・最大回転数…12000rpm・外径×刃厚×穴径…100×...

詳細を確認
  • 粒度
    #320(中目)
  • 外径×刃厚×穴径
    100×20×16mm
  • 最大回転数
    12000rpm
  • 用途
    簡単なサビ落としや磨きに

型番:

EA809CD-320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809CD-320の仕様・寸法情報

粒度
#320(中目)
外径×刃厚×穴径
100×20×16mm
最大回転数
12000rpm
用途
簡単なサビ落としや磨きに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809CD-320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,073円
( 2,280円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…簡単なサビ落としや磨きに
・最大回転数…12000rpm
・外径×刃厚×穴径…100×20×16mm
・粒度…#320(中目)
・商品の色が写真と異なる場合があります。
・JAN:4518340077423

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#320x100mm ナイロンディスクの型番EA809CD-320のページです。 型番EA809CD-320に関する仕様情報を記載しております。
#320x100mm ナイロンディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#320x100mm ナイロンディスク
#180x100mm ナイロンディスク
#600x100mm ナイロンディスク
100mm/#320 ディスクペーパー(2枚)
#100/100mm スターディスク(5枚)
# 80/100mm ディスクペーパー(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,073円2,073円2,073円1,324円3,506円1,544円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#320(中目)#180(粗目)#600(細目)#320#100#80
外径×刃厚×穴径100×20×16mm100×20×16mm100×20×16mm---
最大回転数12000rpm12000rpm12000rpm13600rpm13700rpm13700rpm
用途簡単なサビ落としや磨きに簡単なサビ落としや磨きに簡単なサビ落としや磨きに機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理など。溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用サビ、塗膜落しに

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました