17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

105㎜ ダイヤモンドカッター EA809-44

105㎜ ダイヤモンドカッター

通常単価(税別)
2,483円
税込単価
2,731円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断用・外径…105mm・穴径…20.0mm(15mm...

詳細を確認
  • チップ高
    6.0mm
  • 穴径
    20.0mm(15mmアダプタ付)
  • 刃厚
    2.0mm
  • 外径
    105mm
  • 最大回転数
    14500rpm

型番:

EA809-44
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809-44の仕様・寸法情報

チップ高
6.0mm
穴径
20.0mm(15mmアダプタ付)
刃厚
2.0mm
外径
105mm
最大回転数
14500rpm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,483円
( 2,731円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断用
・外径…105mm
・穴径…20.0mm(15mmアダプタ付)
・刃厚…2.0mm
・チップ高…6.0mm
・最大回転数…14500rpm
・ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ。
・切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
・ディスクグラインダ、丸のこに使用可能。
・JAN:4548745736960

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

105㎜ ダイヤモンドカッターの型番EA809-44のページです。 型番EA809-44に関する仕様情報を記載しております。
105㎜ ダイヤモンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105㎜ ダイヤモンドカッター
100㎜ ダイヤモンドホイール
100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
100x15mm/#60 ディスクホイール(5枚)
100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)
125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,483円4,648円2,402円2,304円1,530円3,065円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
チップ高6.0mm-----
穴径20.0mm(15mmアダプタ付)-15mm15mm16mm22mm
刃厚2.0mm-----
外径105mm-100mm100mm100mm125mm
最大回転数14500rpm-13690rpm13,000rpm13600rpm10955rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました