17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

105mm ダイヤモンドカッター EA809-30A

105mm ダイヤモンドカッター

通常単価(税別)
1,313円
税込単価
1,444円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・セグメントタイプ・用途…モルタル、ブロック、コンクリート、レンガ等の切断用・最大回転数…...

詳細を確認
  • サイズ
    φ105×2mm
  • 付属品
    15mmアダプター
  • 穴径
    20mm
  • 最大回転数
    14500rpm
  • 用途
    モルタル、ブロック、コンクリート、レンガ等の切断用

型番:

EA809-30A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809-30Aの仕様・寸法情報

サイズ
φ105×2mm
付属品
15mmアダプター
穴径
20mm
最大回転数
14500rpm
用途
モルタル、ブロック、コンクリート、レンガ等の切断用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313円
( 1,444円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セグメントタイプ
・用途…モルタル、ブロック、コンクリート、レンガ等の切断用
・最大回転数…14500rpm
・サイズ…直径105×2mm
・穴径…20mm
・付属品…15mmアダプター
・JAN:4548745309683

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

105mm ダイヤモンドカッターの型番EA809-30Aのページです。 型番EA809-30Aに関する仕様情報を記載しております。
105mm ダイヤモンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105mm ダイヤモンドカッター
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,313円922円1,114円871円1,374円4,821円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
サイズφ105×2mmφ38×19mmφ48×19mmφ25×19mmφ65×19mmφ100×0.8mm
付属品15mmアダプターM10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジ-
穴径20mm-----
最大回転数14500rpm25,000rpm28,000rpm38,000rpm21.000rpm14500rpm
用途モルタル、ブロック、コンクリート、レンガ等の切断用鉄用鉄用鉄用鉄用塩ビパイプ切断用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました