17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
色メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >
85mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(ベベル型) EA809-3

85mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(ベベル型)

通常単価(税別)
1,312円
税込単価
1,443円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに・ブラシ材質…スチール・ヨリ線・外径…85m...

詳細を確認
  • ねじサイズ
    M10×1.5
  • ブラシ材質
    スチール・ヨリ線
  • 梱包重量
    約210g
  • 外径
    85mm
  • 最大回転数
    12000rpm
  • 線径
    0.25mm
  • 用途
    電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに

型番:

EA809-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809-3の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M10×1.5
ブラシ材質
スチール・ヨリ線
梱包重量
約210g
外径
85mm
最大回転数
12000rpm
線径
0.25mm
用途
電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312円
( 1,443円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに
・ブラシ材質…スチール・ヨリ線
・外径…85mm
・線径…0.25mm
・ねじサイズ…M10×1.5
・最大回転数…12000rpm
・梱包重量…約210g
・JAN:4518340077300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

85mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(ベベル型)の型番EA809-3のページです。 型番EA809-3に関する仕様情報を記載しております。
85mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(ベベル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(ベベル型)
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
125mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)
75mm ワイヤーブラシ(カップ型)
100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
86mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,312円2,055円3,548円2,543円2,510円3,390円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM10×1.5-M10×1.5M10×1.5M16×2.0M16×2.0
ブラシ材質スチール・ヨリ線-砥粒入りナイロンスチール(オイルテンパード線)スチール・ヨリ線スチール・ヒネリ線
梱包重量約210g-約310g約356g約519g約596g
外径85mm-125mm75mm100mm86mm
最大回転数12000rpm-12000rpm12000rpm9500rpm9500rpm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました