17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75mm ワイヤーブラシ(カップ型) EA809-22

75mm ワイヤーブラシ(カップ型)

通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ブラシ材質…スチール(オイルテンパード線)・外径…75mm・毛丈…25mm・線径…0.5...

詳細を確認
  • ねじサイズ
    M10×1.5
  • ブラシ材質
    スチール(オイルテンパード線)
  • 梱包重量
    約356g
  • 外径
    75mm
  • 最大回転数
    12000rpm
  • 線径
    0.51mm
  • 毛丈
    25mm
  • 用途
    切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適

型番:

EA809-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809-22の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M10×1.5
ブラシ材質
スチール(オイルテンパード線)
梱包重量
約356g
外径
75mm
最大回転数
12000rpm
線径
0.51mm
毛丈
25mm
用途
切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543円
( 2,797円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ材質…スチール(オイルテンパード線)
・外径…75mm
・毛丈…25mm
・線径…0.51mm
・ねじサイズ…M10×1.5
・最大回転数…12000rpm
・梱包重量…約356g
・用途…切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適
・JAN:4518340077294

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm ワイヤーブラシ(カップ型)の型番EA809-22のページです。 型番EA809-22に関する仕様情報を記載しております。
75mm ワイヤーブラシ(カップ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm ワイヤーブラシ(カップ型)
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
86mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
85mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(ベベル型)
125mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,543円2,055円2,510円3,390円1,312円3,548円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM10×1.5-M16×2.0M16×2.0M10×1.5M10×1.5
ブラシ材質スチール(オイルテンパード線)-スチール・ヨリ線スチール・ヒネリ線スチール・ヨリ線砥粒入りナイロン
梱包重量約356g-約519g約596g約210g約310g
外径75mm-100mm86mm85mm125mm
最大回転数12000rpm-9500rpm9500rpm12000rpm12000rpm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました