17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自在スパナ(ディスクグラインダー用) EA809-14

自在スパナ(ディスクグラインダー用)

通常単価(税別)
1,444円
税込単価
1,588円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用範囲…10/30mm(ピン穴径4mm以上)・全長…185mm・付属品…12×14mm...

詳細を確認
  • 付属品
    12×14mmスパナ
  • 使用範囲
    10~30mm(ピン穴径4mm以上)
  • 全長
    190mm
  • 用途
    ディスクグラインダー等のインフランジやホイルナットの着脱用

型番:

EA809-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809-14の仕様・寸法情報

付属品
12×14mmスパナ
使用範囲
10~30mm(ピン穴径4mm以上)
全長
190mm
用途
ディスクグラインダー等のインフランジやホイルナットの着脱用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444円
( 1,588円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用範囲…10/30mm(ピン穴径4mm以上)
・全長…185mm
・付属品…12×14mmスパナ
・用途…ディスクグラインダー等のインフランジやホイルナットの着脱用
・インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。
・JAN:4548745061413

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自在スパナ(ディスクグラインダー用)の型番EA809-14のページです。 型番EA809-14に関する仕様情報を記載しております。
自在スパナ(ディスクグラインダー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在スパナ(ディスクグラインダー用)
自在スパナ(ディスクグラインダ-用)
65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,444円1,188円1,374円922円1,114円871円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
付属品12×14mmスパナ-M10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジ
使用範囲10~30mm(ピン穴径4mm以上)10~30mm----
全長190mm190mm----
用途ディスクグラインダー等のインフランジやホイルナットの着脱用-鉄用鉄用鉄用鉄用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました