17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
ミスミ
新型スパナ
TONE
色メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >
100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用) EA809-11

100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)

通常単価(税別)
4,821円
税込単価
5,303円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…塩ビパイプ切断用・サイズ…直径100×0.8mm・ねじサイズ…M10×1.5・最大...

詳細を確認
  • ねじサイズ
    M10×1.5
  • サイズ
    φ100×0.8mm
  • 最大回転数
    14500rpm
  • 用途
    塩ビパイプ切断用

型番:

EA809-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809-11の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M10×1.5
サイズ
φ100×0.8mm
最大回転数
14500rpm
用途
塩ビパイプ切断用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,821円
( 5,303円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…塩ビパイプ切断用
・サイズ…直径100×0.8mm
・ねじサイズ…M10×1.5
・最大回転数…14500rpm
・JAN:4518340625648

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)の型番EA809-11のページです。 型番EA809-11に関する仕様情報を記載しております。
100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
105mm ダイヤモンドカッター
65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,821円1,313円1,374円1,114円871円922円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
ねじサイズM10×1.5-----
サイズφ100×0.8mmφ105×2mmφ65×19mmφ48×19mmφ25×19mmφ38×19mm
最大回転数14500rpm14500rpm21.000rpm28,000rpm38,000rpm25,000rpm
用途塩ビパイプ切断用モルタル、ブロック、コンクリート、レンガ等の切断用鉄用鉄用鉄用鉄用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました