ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[EA801XC-1用] 替刃

[EA801XC-1用] 替刃 EA801XC-1B
通常単価(税別)
4,842円
税込単価
5,326円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA801XC-1用替刃・ブレード径…3mm・JAN:4548745932140

型番:

EA801XC-1B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA801XC-1Bの仕様・寸法情報

ブレード径
3mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA801XC-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,842円
( 5,326円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA801XC-1用替刃
・ブレード径…3mm
・JAN:4548745932140

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA801XC-1用] 替刃の型番EA801XC-1Bのページです。 型番EA801XC-1Bに関する仕様情報を記載しております。
[EA801XC-1用] 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA801XC-1用] 替刃
兼用ジグソー替刃
ジグソー用交換ブレード No.1
ジグソー用交換ブレード S-1
ジグソーブレード2本入鉄工用 兼用タイプ TKW-1
ジグソーブレード 超硬 高速切断 木工用
メーカーエスコハウスビーエムSK-11SK-11EARTH MANボッシュ
通常価格4,842円420円 -628円1,021円657円5,646円
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目5日目1日目
ブレード径3mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました