ツール用品技術窓口

【商品仕様】
・インパクトドリル対応
・チャック能力…0.8/6.5mm
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・JAN:4518340863194
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
4通常価格(税別):19,592円~

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

Panasonic
充電ミニドライバー miniQu
4通常価格(税別):10,475円~

エスコ
6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
0通常価格(税別):1,239円

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 7.2V
0通常価格(税別):52,108円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~