ツール用品技術窓口
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):1,791円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
![[EA800Y用] #6 グリーンレンズ(1枚) EA800Y-1](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007448044/223007448044_20231023102541.jpg)
【商品仕様】
・用途…EA800Y、EA800YE用、ガス溶接用交換レンズ
・材質…ガラス
・レンズカラー…グリーン
・遮光度…#6
・入数は1枚入りです。
・両目を交換する場合は2枚お買い求めください。
・JAN:4518340076921

スター電器製造
液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

トラスコ中山
遮光ガラス(GC・P-GC)

トラスコ中山
JIS遮光ポリカハードコートプレート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
素ガラス
4.8通常価格(税別):2,983円

トラスコ中山
手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF
0通常価格(税別):8,309円

マイト工業
液晶式遮光面 レインボーマスク キャップタイプ INFO-770-C
0通常価格(税別):32,018円

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):556円

育良精機製作所
青ニス除去剤(420ml)
0通常価格(税別):958円

新富士バーナー
パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能
5通常価格(税別):4,356円

新富士バーナー
ロウ材
4.9通常価格(税別):938円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
4.5通常価格(税別):5,252円~

新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)
4.3通常価格(税別):938円~