17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA800WS-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA800WS-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
イヤーマフ
形状
ヘッドバンドタイプ
NRR値(dB)
26
重量
280g
適合品番
EA998AH-12B
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800WS-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,891円
( 5,380円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・遮音…26dB
・重量…280g
・カップ上下調整可能
・ヘルメットのスロットに差し込むタイプです。
・ヘルメットEA800WN-50は別売です。
・JAN:4548745029956

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ イヤーマフ EA800WS-9の型番EA800WS-9のページです。 型番EA800WS-9に関する仕様情報を記載しております。
エスコ イヤーマフ EA800WS-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ イヤーマフ EA800WS-9
エスコ イヤーマフ EA800WS-10
エスコ イヤーマフ EA800WS-7
イヤーマフ(小型)
イヤーマフ,重量:170g
イヤーマフ H9A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスリーエムジャパン
通常価格4,891円4,842円2,610円4,792円4,070円4,337円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフ
形状ヘッドバンドタイプネックバンドタイプヘッドバンドタイプ折りたたみタイプヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプ
NRR値(dB)261923222625
重量280g約140g120g280g170g-
適合品番EA998AH-12B-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました