ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#11 ヘルメット取付めがね

#11 ヘルメット取付めがね EA800KA-3
通常単価(税別)
3,676円
税込単価
4,044円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…電気溶接用、赤・紫外線遮光用・レンズ材質…ポリカーボネート・レンズカラー…ブラック...

詳細を確認

型番:

EA800KA-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA800KA-3の仕様・寸法情報

用途
電気溶接用、赤・紫外線遮光用
レンズカラー
ブラック
レンズ材質
ポリカーボネート
中赤外線透過率
0.15%以下
可視線透過率
0.0032~0.0085%
紫外線透過率
0.0003%以下
近赤外線透過率
0.05%以下
遮光度
#11

型番リスト

表示件数
型番
EA800KA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,676円
( 4,044円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…電気溶接用、赤・紫外線遮光用
・レンズ材質…ポリカーボネート
・レンズカラー…ブラック
・遮光度…#11
・紫外線透過率…0.0003%以下
・可視線透過率…0.0032/0.0085%
・近赤外線透過率…0.05%以下
・中赤外線透過率…0.15%以下
・ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
・帽子の種類は問いません
・メガネをかけたままでも使用可能です。
・レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
・ヘルメットは別売です。
・JAN:4518340076471

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#11 ヘルメット取付めがねの型番EA800KA-3のページです。 型番EA800KA-3に関する仕様情報を記載しております。
#11 ヘルメット取付めがねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#11 ヘルメット取付めがね
#11 溶接めがね(電気溶接用)
#5 ロウ付溶接用めがね
#4 溶接めがね(ロウ付用)
[EA800Y用] #6 グリーンレンズ(1枚)
#10 ゴーグル(電気熔接用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,676円4,135円3,450円3,676円889円4,949円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途電気溶接用、赤・紫外線遮光用電気溶接用メガネ熔断・溶断・ロウ付溶接用めがねロウ付用メガネEA800Y、EA800YE用、ガス溶接用交換レンズ電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
レンズカラーブラックブラックグリーングリーングリーングリーン、クリアーの2種類付き
レンズ材質ポリカーボネート-----
中赤外線透過率0.15%以下-----
可視線透過率0.0032~0.0085%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました