ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#4 溶接めがね(ロウ付用)

#4  溶接めがね(ロウ付用) EA800BA-2
通常単価(税別)
3,676円
税込単価
4,044円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ロウ付用メガネ・材質…ポリカーボネート樹脂・遮光度…#4標準・レンズカラー…グリー...

詳細を確認

型番:

EA800BA-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA800BA-2の仕様・寸法情報

用途
ロウ付用メガネ
レンズカラー
グリーン
材質
ポリカーボネート樹脂
遮光度
#4標準
重量
45g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA800BA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,676円
( 4,044円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ロウ付用メガネ
・材質…ポリカーボネート樹脂
・遮光度…#4標準
・レンズカラー…グリーン
・重量…45g
・メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
・軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線をカットします。
・UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
・JAN:4518340076365

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#4 溶接めがね(ロウ付用)の型番EA800BA-2のページです。 型番EA800BA-2に関する仕様情報を記載しております。
#4 溶接めがね(ロウ付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#4 溶接めがね(ロウ付用)
#11 溶接めがね(電気溶接用)
#10 ゴーグル(電気熔接用)
[EA800YE用] #10 グリーンレンズ(1枚)
[EA800Y用] #6 グリーンレンズ(1枚)
#5 ロウ付溶接用めがね
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,676円4,135円4,949円910円889円3,450円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途ロウ付用メガネ電気溶接用メガネ電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。EA800Y、EA800YE用、電気用交換レンズEA800Y、EA800YE用、ガス溶接用交換レンズ熔断・溶断・ロウ付溶接用めがね
レンズカラーグリーンブラックグリーン、クリアーの2種類付きグリーングリーングリーン
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂フレーム:ポリ塩化ビニール、レンズ:ガラスガラスガラス-
遮光度#4標準#11標準#10#10#6#5
重量45g45g178g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました