ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

φ344mm [電波]掛 時 計

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電波受信機能・電波受信OFF機能・周波数…40/60kHz自動選局・2099年までのフル...

詳細を確認

型番:

EA798CC-38B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798CC-38Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CC-38B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000円
( 19,800円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電波受信機能
・電波受信OFF機能
・周波数…40/60kHz自動選局
・2099年までのフルオートカレンダー
・温度・湿度表示機能
・電池切れ予告機能
・温度…測定範囲:0℃/40℃、
測定精度:±2℃
・湿度…測定範囲:25%RH/80%RH、
測定精度:±8%RH(25℃)
・ステップ秒針(暗時秒針停止機能)
・電源…単3アルカリ電池×2本(付属)
・電池寿命…約1年
・サイズ…直径344×55mm
・重量…1.2kg
・フレーム材質…木枠(アルダー)
・風防材質…ガラス
・JAN:4548745246582

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ344mm [電波]掛 時 計の型番EA798CC-38Bのページです。 型番EA798CC-38Bに関する仕様情報を記載しております。
φ344mm [電波]掛 時 計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ344mm [電波]掛 時 計
φ350mm [電波]掛 時 計
φ325mm [電波]掛 時 計
φ310mm [電波]掛 時 計
φ380mm [電波]掛 時 計
300x267x119mm [電波]置 時 計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,000円14,783円14,418円21,887円16,232円27,807円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました