ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

φ325mm [電波]掛 時 計

通常単価(税別)
14,418円
税込単価
15,860円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・2針式・電波受信機能・周波数…40kHz/60kHz自動選局・ハイブリッドソーラー(光発...

詳細を確認

型番:

EA798CC-14A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798CC-14Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CC-14A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,418円
( 15,860円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2針式
・電波受信機能
・周波数…40kHz/60kHz自動選局
・ハイブリッドソーラー
(光発電セルと補助電池の併用)
・電源…リチウム電池(CR123A)×1個(付属)
・サイズ…直径325×47mm
・フレーム材質…プラスチック枠
・風防材質…ガラス
・補助電池が切れた場合交換が必要となります。
・石膏ボード用掛け具付
・JAN:4548745246537

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ325mm [電波]掛 時 計の型番EA798CC-14Aのページです。 型番EA798CC-14Aに関する仕様情報を記載しております。
φ325mm [電波]掛 時 計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ325mm [電波]掛 時 計
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計
φ350mm [電波]掛 時 計
φ310mm [電波]掛 時 計
φ380mm [電波]掛 時 計
φ344mm [電波]掛 時 計
メーカーエスコセイコークロックエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,418円13,294円14,783円21,887円16,232円18,000円
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました