ファクトリーサプライ用品技術窓口

80x70x30mm タイマー(デジタル) EA798C-90

80x70x30mm タイマー(デジタル)

通常単価(税別)
2,953
税込単価
3,248
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・タイマーの数…3ch・最大カウント時間…99時間59分59秒・最小カウント時間…1秒・機...

詳細を確認
  • 電源
    単4電池×1個(付属)
  • アラーム時間
    30秒間のブザー音音量:約70dB(距離10cm)
  • サイズ
    80(W)×30(D)×70(H)mm
  • タイマーの数
    3ch
  • 付属品
    マグネット、クリップ
  • 材質
    上カバー、下カバー、サイドパネル、スタンド、電池フタ、壁掛けフック:ABSボタン:ゴムスタンド部金具:SUS304ネジ:SUS430
  • 使用温湿度範囲
    0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)
  • 保存温湿度範囲
    -10~50℃、10~95%RH(結露なきこと)
  • 精度
    ±1秒/日
  • 時刻表示
    現在時刻(時:分:秒)、12/24時間切替可能年(西暦)月日
  • 機能
    カウントダウン・アップ、時刻、アラーム、カレンダー
  • 重量
    約85g(電池含む)
  • 表示項目
    時計・カレンダー(年月日)⇔3チャンネルタイマー切替式
  • 設定範囲
    1秒~99時間59分59秒
  • 電池寿命
    約1年

型番:

EA798C-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA798C-90の仕様・寸法情報

電源
単4電池×1個(付属)
アラーム時間
30秒間のブザー音音量:約70dB(距離10cm)
サイズ
80(W)×30(D)×70(H)mm
タイマーの数
3ch
付属品
マグネット、クリップ
材質
上カバー、下カバー、サイドパネル、スタンド、電池フタ、壁掛けフック:ABSボタン:ゴムスタンド部金具:SUS304ネジ:SUS430
使用温湿度範囲
0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃、10~95%RH(結露なきこと)
精度
±1秒/日
時刻表示
現在時刻(時:分:秒)、12/24時間切替可能年(西暦)月日
機能
カウントダウン・アップ、時刻、アラーム、カレンダー
重量
約85g(電池含む)
表示項目
時計・カレンダー(年月日)⇔3チャンネルタイマー切替式
設定範囲
1秒~99時間59分59秒
電池寿命
約1年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953
( 3,248 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タイマーの数…3ch
・最大カウント時間…99時間59分59秒
・最小カウント時間…1秒
・機能…
カウントダウン・アップ、
アラーム(30秒間鳴ります。(約70dB))、
カレンダー、12/24時間切替
・使用温湿度範囲…0/40℃、10/90%RH(結露なきこと)
・保存温湿度範囲…‐10/50℃、10/95%RH(結露なきこと)
・材質…ABS樹脂
・電源…単4電池×1個(付属)
・サイズ…80(W)×30(D)×70(H)mm
・重量…85g
・付属品…マグネット、クリップ
・3つのタイマーは同時にスタート・ストップも可能です。
・マグネット、クリップ、置き、掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能です。(ストラップは付属しません。)
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・JAN:4518340270169

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80x70x30mm タイマー(デジタル)の型番EA798C-90のページです。 型番EA798C-90に関する仕様情報を記載しております。
80x70x30mm タイマー(デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80x70x30mm タイマー(デジタル)
80x80x25mm タイマー(マグネット付)
79x79x18mm タイマー(デジタル)
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AA
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-6AA
120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式) EA798C-99
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9533,0381,1272,1292,1293,672
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源単4電池×1個(付属)単4電池×1本(付属)LR44×2個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)単4電池×3本(付属)
アラーム時間30秒間のブザー音音量:約70dB(距離10cm)-----
サイズ80(W)×30(D)×70(H)mm80(W)×30(D)×85(H)mm79(W)×18(D)×79(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm120(W)×22(D)×62(H)mm
タイマーの数3ch-----
付属品マグネット、クリップ強力マグネット、クリップ、折りたたみ式スタンドマグネット吊り下げ用ひも吊り下げ用ひも貼付用マグネット(φ60mm)、本体裏面マグネット付、壁掛け、卓上置きも可

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました