ファクトリーサプライ用品技術窓口

79x79x18mm タイマー(デジタル) EA798C-88

79x79x18mm タイマー(デジタル)

通常単価(税別)
1,127円
税込単価
1,240円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・機能…カウントアップ、カウントダウン・電源…LR44×2個・サイズ…79(W)×18(D...

詳細を確認
  • 電源
    LR44×2個(付属)
  • アラーム
    ブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
  • カラー
    ブラック
  • サイズ
    79(W)×18(D)×79(H)mm
  • 付属品
    マグネット
  • 材質
    本体:ABS樹脂表面パネル:ステンレスSUS430
  • 使用温湿度範囲
    0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 保存温湿度範囲
    -10℃~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 常温時精度
    ±20秒/日
  • 機能
    カウントアップ(アラーム設定時間まで)カウントダウン(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
  • 重量
    80g(電池含む)
  • 表示形式
    分:秒
  • 設定範囲
    最小1秒~最大99分99秒
  • 電池寿命
    約1年

型番:

EA798C-88
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798C-88の仕様・寸法情報

電源
LR44×2個(付属)
アラーム
ブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カラー
ブラック
サイズ
79(W)×18(D)×79(H)mm
付属品
マグネット
材質
本体:ABS樹脂表面パネル:ステンレスSUS430
使用温湿度範囲
0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
常温時精度
±20秒/日
機能
カウントアップ(アラーム設定時間まで)カウントダウン(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
重量
80g(電池含む)
表示形式
分:秒
設定範囲
最小1秒~最大99分99秒
電池寿命
約1年

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127円
( 1,240円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・機能…カウントアップ、カウントダウン
・電源…LR44×2個
・サイズ…79(W)×18(D)×79(H)mm
・重量…80g(電池含む)
・材質…本体前面:ステンレス
・付属品…マグネット
・壁掛・スタンド置きができます。
・カラー…ブラック
・設定範囲…99分99秒
・最小カウント…1秒
・JAN:4548745556513

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

79x79x18mm タイマー(デジタル)の型番EA798C-88のページです。 型番EA798C-88に関する仕様情報を記載しております。
79x79x18mm タイマー(デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
79x79x18mm タイマー(デジタル)
デジタルタイマー(オレンジ)
デジタルタイマー(ブラック)
80x70x30mm タイマー(デジタル)
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AA
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-6AA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,127円1,495円1,963円2,953円2,129円2,129円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源LR44×2個(付属)CR2032×1個(付属)CR2032×1個(付属)単4電池×1個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmブザー音:約1分間音量:約80±5dB/距離10cm赤色LEDランプ約1分間点滅ブザー音:約1分間音量:約80±5dB/距離10cm赤色LEDランプ約1分間点滅---
カラーブラックオレンジブラック---
サイズ79(W)×18(D)×79(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm80(W)×30(D)×70(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm
付属品マグネットモニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)マグネット、クリップ吊り下げ用ひも吊り下げ用ひも
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました