17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

65x55x13mm タイマー(デジタル) EA798C-83A

65x55x13mm タイマー(デジタル)

通常単価(税別)
3,101円
税込単価
3,411円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・最大カウント時間…99分・最小カウント時間…1分・アラームオートストップ機能(約16秒間...

詳細を確認
  • 電源
    LR44×1個(付属)
  • サイズ
    66×55×13mm
  • 材質
    プラスチック枠
  • 最大カウント時間
    99分
  • 最小カウント時間
    1分
  • 重量
    20g

型番:

EA798C-83A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798C-83Aの仕様・寸法情報

電源
LR44×1個(付属)
サイズ
66×55×13mm
材質
プラスチック枠
最大カウント時間
99分
最小カウント時間
1分
重量
20g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-83A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,101円
( 3,411円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大カウント時間…99分
・最小カウント時間…1分
・アラームオートストップ機能(約16秒間)
・ポーズ機能
・リピート機能
・電源…LR44×1個(付属)
・サイズ…66×55×13mm
・重量…20g
・材質…プラスチック枠
・ひも・磁石付
・JAN:4548745246476

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

65x55x13mm タイマー(デジタル)の型番EA798C-83Aのページです。 型番EA798C-83Aに関する仕様情報を記載しております。
65x55x13mm タイマー(デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65x55x13mm タイマー(デジタル)
80x80x25mm タイマー(マグネット付)
80x70x30mm タイマー(デジタル)
79x79x18mm タイマー(デジタル)
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AA
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-6AA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,101円3,038円2,953円1,127円2,129円2,129円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源LR44×1個(付属)単4電池×1本(付属)単4電池×1個(付属)LR44×2個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
サイズ66×55×13mm80(W)×30(D)×85(H)mm80(W)×30(D)×70(H)mm79(W)×18(D)×79(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm
材質プラスチック枠樹脂上カバー、下カバー、サイドパネル、スタンド、電池フタ、壁掛けフック:ABSボタン:ゴムスタンド部金具:SUS304ネジ:SUS430本体:ABS樹脂表面パネル:ステンレスSUS430ABS樹脂ABS樹脂
最大カウント時間99分99時間59分59秒(カウントアップ99分59秒)----
最小カウント時間1分1秒----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました