17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/ 100秒 ストップウォッチ EA798C-48

1/ 100秒 ストップウォッチ

通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・最大計時…23時間59分59秒・最小計時…1/100秒(30分まで)、1秒(30分以上)...

詳細を確認
  • 電源
    LR44×1個(付属)
  • サイズ
    62(W)×19(D)×76(H)mm
  • 最大計時
    23時間59分59秒
  • 最小計時
    1/100秒(30分まで)、1秒(30分以上)
  • 機能
    時計、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
  • 重量
    41g(電池含む)

型番:

EA798C-48
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798C-48の仕様・寸法情報

電源
LR44×1個(付属)
サイズ
62(W)×19(D)×76(H)mm
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
1/100秒(30分まで)、1秒(30分以上)
機能
時計、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
重量
41g(電池含む)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543円
( 2,797円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大計時…23時間59分59秒
・最小計時…1/100秒(30分まで)、1秒(30分以上)
・機能…時計、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
・電源…LR44×1個(付属)
・サイズ…62(W)×19(D)×76(H)mm
・重量…41g(電池含む)
・防滴型
・JAN:4518340623439

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/ 100秒 ストップウォッチの型番EA798C-48のページです。 型番EA798C-48に関する仕様情報を記載しております。
1/ 100秒 ストップウォッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/ 100秒 ストップウォッチ
ストップウォッチ(スプリットタイム計付)
1/ 100秒 ストップウォッチ
80x80x25mm タイマー(マグネット付)
デジタルタイマー(オレンジ)
79x79x18mm タイマー(デジタル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,543円6,842円2,851円3,038円1,495円1,127円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
電源LR44×1個(付属)CR2032×1個CR2025×1個単4電池×1本(付属)CR2032×1個(付属)LR44×2個(付属)
サイズ62(W)×19(D)×76(H)mm81×66×23mm62×64×17mm80(W)×30(D)×85(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm79(W)×18(D)×79(H)mm
最大計時23時間59分59秒9時間59分59秒9時間59分59秒---
最小計時1/100秒(30分まで)、1秒(30分以上)1/100秒----
機能時計、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付積算計時、スプリットタイム、時間、カレンダー、電子音アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)カウントダウン(4ch)/アップ(4ch)機能、メモリー、時計(12/24時間、AM/PM表示)カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、時計、オートパワーオフカウントアップ(アラーム設定時間まで)カウントダウン(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました