17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルタイマー(ブラック) EA798C-2A

デジタルタイマー(ブラック)

通常単価(税別)
1,963円
税込単価
2,159円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・タイマー機能…カウントダウン、カウントアップ・設定範囲…最小10秒/最大99分50秒・プ...

詳細を確認
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • アラーム
    ブザー音:約1分間音量:約80±5dB/距離10cm赤色LEDランプ約1分間点滅
  • オートパワーオフ
    キー入力及びタイマー未動作時、約10分後電源オフ
  • カラー
    ブラック
  • サイズ
    82(W)×15(D)×82(H)mm
  • 付属品
    モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
  • 材質
    ABS樹脂
  • 保存環境
    -10℃~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 動作環境
    0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 常温時精度
    月差90秒以内
  • 機能
    カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、時計、オートパワーオフ
  • 重量
    67g(電池含む)
  • 表示方法
    液晶デジタル4桁
  • 設定範囲
    最小10秒~最大99分50秒
  • 防滴性能
    JISC0920防滴Ⅱ型

型番:

EA798C-2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798C-2Aの仕様・寸法情報

電源
CR2032×1個(付属)
アラーム
ブザー音:約1分間音量:約80±5dB/距離10cm赤色LEDランプ約1分間点滅
オートパワーオフ
キー入力及びタイマー未動作時、約10分後電源オフ
カラー
ブラック
サイズ
82(W)×15(D)×82(H)mm
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
材質
ABS樹脂
保存環境
-10℃~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
動作環境
0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
常温時精度
月差90秒以内
機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、時計、オートパワーオフ
重量
67g(電池含む)
表示方法
液晶デジタル4桁
設定範囲
最小10秒~最大99分50秒
防滴性能
JISC0920防滴Ⅱ型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963円
( 2,159円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タイマー機能…カウントダウン、カウントアップ
・設定範囲…最小10秒/最大99分50秒
・プリアラーム機能、時計、オートパワーオフ機能、マグネット付
・サイズ…82(W)×15(D)×82(H)mm
・重量…67g
・電源…リチウム電池CR2032×1個
・防滴型
・カラー…ブラック
・JAN:4518340840744

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルタイマー(ブラック)の型番EA798C-2Aのページです。 型番EA798C-2Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタルタイマー(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルタイマー(ブラック)
デジタルタイマー(オレンジ)
79x79x18mm タイマー(デジタル)
デジタルタイマー EA798C-143
57×33×73mmデジタルタイマー
80x70x30mm タイマー(デジタル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,963円1,495円1,127円2,460円2,480円2,953円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
電源CR2032×1個(付属)CR2032×1個(付属)LR44×2個(付属)単4電池×1本(付属)LR44×1個(付属)単4電池×1個(付属)
アラームブザー音:約1分間音量:約80±5dB/距離10cm赤色LEDランプ約1分間点滅ブザー音:約1分間音量:約80±5dB/距離10cm赤色LEDランプ約1分間点滅ブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm---
オートパワーオフキー入力及びタイマー未動作時、約10分後電源オフキー入力及びタイマー未動作時、約10分後電源オフ----
カラーブラックオレンジブラック-ホワイト-
サイズ82(W)×15(D)×82(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm79(W)×18(D)×79(H)mm92(W)×17(D)×82(H)mmスタンド使用時:73(W)×33(D)×57(H)mm80(W)×30(D)×70(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました