17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチタイマー EA798C-1C

マルチタイマー

通常単価(税別)
2,709円
税込単価
2,980円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・表示内容…00分00秒/99分99秒・カウントダウン・アップ機能、リピート機能・アラーム...

詳細を確認
  • 電源
    CR2032×1個
  • サイズ
    48(W)×16(D)×98(H)mm
  • 重量
    50g
  • 表示内容
    00分00秒~99分99秒

型番:

EA798C-1C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798C-1Cの仕様・寸法情報

電源
CR2032×1個
サイズ
48(W)×16(D)×98(H)mm
重量
50g
表示内容
00分00秒~99分99秒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,709円
( 2,980円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容…00分00秒/99分99秒
・カウントダウン・アップ機能、リピート機能
・アラーム切替式(音・光・振動)
・マグネット付
・電源…CR2032×1個
・サイズ…48(W)×16(D)×98(H)mm
・重量…50g
・JAN:4518340839823

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチタイマーの型番EA798C-1Cのページです。 型番EA798C-1Cに関する仕様情報を記載しております。
マルチタイマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチタイマー
デジタルタイマー(ブラック)
デジタルタイマー(オレンジ)
AC100V/15A タイマー(ダイヤル)
AC100V/15A タイマー(繰り返し)
デジタルタイマー EA798C-143
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,709円1,963円1,495円4,380円6,060円2,460円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源CR2032×1個CR2032×1個(付属)CR2032×1個(付属)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)単4電池×1本(付属)
サイズ48(W)×16(D)×98(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm60(W)×43(D)×74(H)mm68×60×100(H)mm92(W)×17(D)×82(H)mm
重量50g67g(電池含む)67g(電池含む)141g200g82g
表示内容00分00秒~99分99秒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました