17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20m ウォーターホースレベル EA781KB-20

20m ウォーターホースレベル

通常単価(税別)
7,808円
税込単価
8,589円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径20×300mm・目盛…0/150mm・ホースサイズ…10(内径)×12(外...

詳細を確認
  • サイズ
    φ20×300mm
  • ホースサイズ
    10(内径)×12(外径)mm
  • ホース長さ
    20m
  • 目盛
    0~150mm

型番:

EA781KB-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781KB-20の仕様・寸法情報

サイズ
φ20×300mm
ホースサイズ
10(内径)×12(外径)mm
ホース長さ
20m
目盛
0~150mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781KB-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,808円
( 8,589円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径20×300mm
・目盛…0/150mm
・ホースサイズ…10(内径)×12(外径)mm
・ホース長さ…20m
・JAN:4518340721548

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20m ウォーターホースレベルの型番EA781KB-20のページです。 型番EA781KB-20に関する仕様情報を記載しております。
20m ウォーターホースレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20m ウォーターホースレベル
150x250mm アングルレベル
100x46x20mm レベル(ポケット型)
デジタル角度計
デジタル角度計 EA721SD-1A
100x35mm ポケットレベル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,808円3,325円2,106円16,818円11,485円2,337円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目3日目
サイズφ20×300mm250(W)×20(D)×150(H)mm100×46×20mm--100×35×13mm
ホースサイズ10(内径)×12(外径)mm-----
ホース長さ20m-----
目盛0~150mm勾配:0.5分(0~8分)、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割、度:2°毎----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました