ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ38x13mm マグネットフック

φ38x13mm マグネットフック EA781GB-8
通常単価(税別)
2,807円
税込単価
3,088円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・耐荷重…30kg・サイズ…直径38×13mm・磁石材質…ネオジウム・重量…70g・フック...

詳細を確認

型番:

EA781GB-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781GB-8の仕様・寸法情報

サイズ
φ38×13mm
耐荷重
30kg
重量
70g
磁石材質
本体:スチール(クロムメッキ)フック:(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジウム

型番リスト

表示件数
型番
EA781GB-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,807円
( 3,088円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…30kg
・サイズ…直径38×13mm
・磁石材質…ネオジウム
・重量…70g
・フック部は360°回転します。
・JAN:4548745281446

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ38x13mm マグネットフックの型番EA781GB-8のページです。 型番EA781GB-8に関する仕様情報を記載しております。
φ38x13mm マグネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ38x13mm マグネットフック
φ57x12mm マグネットフック
28x28x59mm フック(マグネット付/5個)
φ37mm/耐荷重1.0㎏ フック(マグネット付)
245x 30x 60mm マグネットフック
31x53x27mm フック(マグネット付/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,807円1,944円2,278円681円1,577円922円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ38×13mmφ57×12mm全体:28(W)×28(D)×59(H)mmプレート部分:28×30mmφ32mm245(W)×30(D)×60(H)mm31×53×27mm
耐荷重30kg11kg1kg1.0kg1.5kg(250g/1フック)1kg(取付面に対し水平方向)、2kg(取付面に対し垂直方向)
重量70g140g24g---
磁石材質本体:スチール(クロムメッキ)フック:(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました