ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

19.0mmx8.0m マグネットテープ(テープカッター付)

19.0mmx8.0m マグネットテープ(テープカッター付) EA781GA-41
通常単価(税別)
2,645円
税込単価
2,910円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…19mm×8m・写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい...

詳細を確認

型番:

EA781GA-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781GA-41の仕様・寸法情報

サイズ
19mm×8m
厚み
0.3mm

型番リスト

表示件数
型番
EA781GA-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,645円
( 2,910円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…19mm×8m
・写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。
・剥離紙なし
・JAN:4548745289718

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19.0mmx8.0m マグネットテープ(テープカッター付)の型番EA781GA-41のページです。 型番EA781GA-41に関する仕様情報を記載しております。
19.0mmx8.0m マグネットテープ(テープカッター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19.0mmx8.0m マグネットテープ(テープカッター付)
85x55x0.6mm マグネットシート(粘着付/25枚)
127x203mm マグネットシート(粘着付)
φ13mm マグネット(粘着付/12個)
25x 25mm マグネット(粘着付/24個)
102x152mm マグネットシート(粘着付/2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,645円3,119円922円688円1,093円957円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ19mm×8m85×55mm127×203mmφ13mm25×25mm102×152mm
厚み0.3mm0.6mm0.5mm1.5mm1.5mm0.5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました